Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF 31, черный.
Втулка из стали, никелированная или из нержавеющей стали 1.4305, Без покрытия.

Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие калибровые отверстия.Указание на чертеже:
Форма D: просверленная
Форма E: с калиброванным отверстием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0165 Дисковые маховики без ручки 160 kB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики без ручки

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма D, просверлено

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма D, просверлено

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаD1D2D3D4D8HH2L1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.0100X06C черновым отверстиемD100622202912829,51939  по запросу
K0165.0125X08C черновым отверстиемD1258262134158342446  по запросу
K0165.0140X08C черновым отверстиемD140830253916838,52752  по запросу
K0165.0160X10C черновым отверстиемD1601033304320841,330,157  по запросу

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма E, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1ФормаD1D2D3D4D8H2L1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.1100X10Калибровое отверстиеE10010H8222029829,51939  по запросу
K0165.1125X12Калибровое отверстиеE12512H82621348342446  по запросу
K0165.1140X14Калибровое отверстиеE14014H8302539838,52752  по запросу
K0165.1160X16Калибровое отверстиеE16016H8333043841,330,157  по запросу
K0165.1160X18Калибровое отверстиеE16018H8333043841,330,157  по запросу

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма D, просверлено

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма D, просверлено

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаD1D2D3D4D8HH2L1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.2100X06C черновым отверстиемD100622202912829,51939  по запросу
K0165.2125X08C черновым отверстиемD1258262134158342446  по запросу
K0165.2140X08C черновым отверстиемD140830253916838,52752  по запросу
K0165.2160X10C черновым отверстиемD1601033304320841,330,157  по запросу

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1ФормаD1D2D3D4D8H2L1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.3100X10Калибровое отверстиеE10010H7222029829,51939  по запросу
K0165.3125X12Калибровое отверстиеE12512H72621348342446  по запросу
K0165.3140X14Калибровое отверстиеE14014H7302539838,52752  по запросу
K0165.3160X16Калибровое отверстиеE16016H7333043841,330,157  по запросу
K0165.3160X18Калибровое отверстиеE16018H7333043841,330,157  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33