Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF 31, черный.
Втулка из стали, никелированная или из нержавеющей стали 1.4305, Без покрытия.

Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие калибровые отверстия.Указание на чертеже:
Форма D: просверленная
Форма E: с калиброванным отверстием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0165 Дисковые маховики без ручки 160 kB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики без ручки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
компонента
D1D2D3D4D8HH2L1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.0100X06DC черновым отверстиемСталь100622202912829,51939  по запросу
K0165.0125X08DC черновым отверстиемСталь1258262134158342446  по запросу
K0165.0140X08DC черновым отверстиемСталь140830253916838,52752  по запросу
K0165.0160X10DC черновым отверстиемСталь1601033304320841,330,157  по запросу
K0165.1100X10EКалибровое отверстиеСталь10010H8222029-829,51939  по запросу
K0165.1125X12EКалибровое отверстиеСталь12512H8262134-8342446  по запросу
K0165.1140X14EКалибровое отверстиеСталь14014H8302539-838,52752  по запросу
K0165.1160X16EКалибровое отверстиеСталь16016H8333043-841,330,157  по запросу
K0165.1160X18EКалибровое отверстиеСталь16018H8333043-841,330,157  по запросу
K0165.2100X06DC черновым отверстиемнержавеющая сталь100622202912829,51939  по запросу
K0165.2125X08DC черновым отверстиемнержавеющая сталь1258262134158342446  по запросу
K0165.2140X08DC черновым отверстиемнержавеющая сталь140830253916838,52752  по запросу
K0165.2160X10DC черновым отверстиемнержавеющая сталь1601033304320841,330,157  по запросу
K0165.3100X10EКалибровое отверстиенержавеющая сталь10010H7222029-829,51939  по запросу
K0165.3125X12EКалибровое отверстиенержавеющая сталь12512H7262134-8342446  по запросу
K0165.3140X14EКалибровое отверстиенержавеющая сталь14014H7302539-838,52752  по запросу
K0165.3160X16EКалибровое отверстиенержавеющая сталь16016H7333043-841,330,157  по запросу
K0165.3160X18EКалибровое отверстиенержавеющая сталь16018H7333043-841,330,157  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33