Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта.
Исполнение: полимерное покрытие чёрное.
Вращающаяся цилиндрическая ручка черная.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0727 Рукоятки кривошипные из алюминия 126 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AD1D2D3HH1H2H3H4LRCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0727.100802310218153241414103,513 по запросу
K0727.12010027122310068281715126,515 по запросу
K0727.14012532142612383342218155,517,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33