Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из усиленного и стабилизированного полиамида.
Центральная заглушка из полиамида.
Проходная втулка из стали.
Исполнение: Маховик, устойчив к маслу и пластичной смазке,
черный (RAL 9011), сатинированный.
Центральная заглушка, серая (RAL 7035).
Проходная втулка, вороненая.
По запросу:Прочие цвета заглушки,
специальные исполнения.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0725 Маховики из пластмассы с 2 спицами 184 kB

Чертежи

Маховики из пластмассы с 2 спицами
Маховики из пластмассы с 2 спицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3HH2L1L3В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0725.0080X08калибровое отверстие808H724,520162034-- по запросу
K0725.0080X10калибровое отверстие8010H724,520162034-- по запросу
K0725.0100X10калибровое отверстие9910H72825,5202442-- по запросу
K0725.0100X12калибровое отверстие9912H72825,5202442-- по запросу
K0725.0130X12калибровое отверстие12912H73230212450-- по запросу
K0725.0130X14калибровое отверстие12914H73230212450-- по запросу
K0725.0160X14калибровое отверстие15914H74033223257-- по запросу
K0725.0160X16калибровое отверстие15916H74033223257-- по запросу
K0725.0200X16калибровое отверстие19816H7513117,53260-- по запросу
K0725.0200X20калибровое отверстие19820H7513117,53260-- по запросу
K0725.0250X20калибровое отверстие25220H755,539,5243671-- по запросу
K0725.0250X24калибровое отверстие25224H755,539,5243671-- по запросу
K0725.0345X20калибровое отверстие34620H767,542243279-- по запросу
K0725.1080X08калибровое отверстие с пазом808H724,52016203429 по запросу
K0725.1080X10калибровое отверстие с пазом8010H724,520162034311,4 по запросу
K0725.1100X10калибровое отверстие с пазом9910H72825,5202442311,4 по запросу
K0725.1100X12калибровое отверстие с пазом9912H72825,5202442413,8 по запросу
K0725.1130X12калибровое отверстие с пазом12912H73230212450413,8 по запросу
K0725.1130X14калибровое отверстие с пазом12914H73230212450516,3 по запросу
K0725.1160X14калибровое отверстие с пазом15914H74033223257516,3 по запросу
K0725.1160X16калибровое отверстие с пазом15916H74033223257518,3 по запросу
K0725.1200X16калибровое отверстие с пазом19816H7513117,53260518,3 по запросу
K0725.1200X20калибровое отверстие с пазом19820H7513117,53260622,8 по запросу
K0725.1250X20калибровое отверстие с пазом25220H755,539,5243671622,8 по запросу
K0725.1250X24калибровое отверстие с пазом25224H755,539,5243671827,3 по запросу
K0725.1345X20калибровое отверстие с пазом34620H767,542243279622,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33