Группы товаров
Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием
K0165_E

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF 31, черный.
Втулка из стали, 1.4305, блестящая.

Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие калибровые отверстия.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0165_E Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием 178 kB

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1ФормаD1D2D3D4D8H2L1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.3100X10Калибровое отверстиеE10010H7222029829,51939  по запросу
K0165.3125X12Калибровое отверстиеE12512H72621348342446  по запросу
K0165.3140X14Калибровое отверстиеE14014H7302539838,52752  по запросу
K0165.3160X16Калибровое отверстиеE16016H7333043841,330,157  по запросу
K0165.3160X18Калибровое отверстиеE16018H7333043841,330,157  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33