Grupos de mercancía
Placa base de 5 ejes UNILOCK para sujeción universal, versión grande, tamaño de sistema 80 mm
K0962_GA

Placa base de 5 ejes UNILOCK para sujeción universal, versión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Las placas de base UNILOCK de 5 ejes para la sujeción universal encajan en mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o en la versión de ranuras en T, así como en paletas de retícula. Gracias a su estructura estable, estas bases son ideales como elemento básico para piezas de trabajo grandes y pesadas. La disposición de las ranuras de fijación permite la adaptación flexible a la pieza de trabajo y la mesa de máquinas.
En la versión más grande se pueden conseguir distancias mayores entre las ranuras en T.
En la versión pequeña, las ranuras de fijación están abiertas para un mejor drenaje de las virutas.
Ventajas:Estructura básica estable para el montaje de los módulos de base de 5 ejes para la sujeción de piezas grandes y pesadas.
Fijación rápida de las placas de base gracias al gran número de ranuras de fijación en la mesa de máquinas.
Posicionamiento flexible de las piezas en la mesa de máquinas.
Indicación sobre el dibujo:
Forma GA: versión grande
Forma KA: versión pequeña
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0962_GA Placa base de 5 ejes UNILOCK para sujeción universal, versión grande, tamaño de sistema 80 mm 187 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80 7,3 MB

Planos

Placa base de 5 ejes UNILOCK para sujeción universal, versión grande, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2LBHPerforación
de fijación
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0962.25027005021versión grande269,525050máx. M2014,7 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33