Grupos de mercancía
Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
K0963

Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNILOCK tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base: acero para temple y revenido.
Perno de sujeción de acero de cementación.
Versión:Cuerpo de base y perno de sujeción oxidados,
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los módulos de montaje UNILOCK de 5 ejes sirven para elevar los módulos de base y las bases de montaje. Dependiendo de la situación, con la combinación de módulo de base y módulo de montaje se puede conseguir la altura de sujeción óptima.A petición:Con protección contra torsiónCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0963 Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 244 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80 7,3 MB

Planos

Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
HSWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de compresión
kN
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0963.120750sin protección contra torsión75615152,64 A petición
K0963.121000sin protección contra torsión100615153,78 A petición
K0963.121250sin protección contra torsión125615154,625 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33