Grupos de mercancía
Adaptador Plangrip de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
K0965

Adaptador Plangrip de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de base de acero para herramientas.
Perno de sujeción de acero de cementación.
Versión:Superficies funcionales de cuerpo de base endurecidas y pulidas.
Perno de sujeción oxidado. Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los adaptadores Plangrip UNILOCK de 5 ejes sirven para sujetar piezas de trabajo que deban mecanizarse completamente. Las piezas de trabajo son fácilmente accesibles, sin bordes de elementos de sujeción que supongan un obstáculo. Las piezas de trabajo están atornilladas por abajo al dentado Plangrip con un tornillo de cabeza cilíndrica. Los adaptadores Plangrip pueden montarse directamente en módulos de base con protección contra torsión o añadirse a un módulo de montaje H de 75 mm con protección contra torsión.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0965 Adaptador Plangrip de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 241 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80 7,3 MB

Planos

Adaptador Plangrip de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
K0965.2007510ver plano A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33