Grupos de mercancía
Pernos de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
K0967

Pernos de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar las piezas de trabajo y los dispositivos.
Los pernos de sujeción pueden atornillarse a la pieza de recambio y adaptarse a los distintos módulos de base.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de agarre:
- Fuerza de agarre (M10) 35 000N
- Fuerza de agarre (M12) 50 000N
- Fuerza de agarre (M16) 75 000N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Puede encontrar otros pernos de sujeción en los mismos tamaños de sistema en K1471, K0968 y K0967 con pernos roscados.

Planos

Pernos de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3HTSWCADAcc.PrecioPedir
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 A petición
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 A petición
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 A petición
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 A petición
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 A petición
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 A petición
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 A petición
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 A petición
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 A petición
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 A petición
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 A petición
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 A petición
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 A petición
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 A petición
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33