Grupos de mercancía
Perno de sujeción UNILOCK con perno roscado, tamaño de sistema 80 mm
K0967

Perno de sujeción UNILOCK con perno roscado, tamaño de sistema...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar piezas de trabajo y otros dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de recambio y se pueden adaptar a los distintos módulos de base.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0967 Perno de sujeción UNILOCK con perno roscado, tamaño de sistema 80 mm 172 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80 7,3 MB

Planos

Perno de sujeción UNILOCK con perno roscado, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

HSWCADAcc.PrecioPedir
K0967.140002416AM162417 A petición
K0967.140003020AM203017 A petición
K0967.140003624AM243617 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33