Grupos de mercancía
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK Tamaño de sistema 80 mm
K0960

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK Tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNILOCK de 5 ejes se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 40/50 mm, tamaño de sistema M12. Adecuados para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK con pernos de sujeción UNILOCK. Con un perno de sujeción adaptador adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero más corrientes.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
A petición:Con protección contra torsión
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0960 Módulo de base de 5 ejes UNILOCK Tamaño de sistema 80 mm 258 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80 7,3 MB

Planos (vista completa)

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK Tamaño de sistema 80 mm

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm, forma A

Más información

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Forma

Modelo
de forma
HDD1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0960.1207550400pie sin agujero alargadoAsin protección contra torsión758012650153,64 A petición
K0960.1210050400pie sin agujero alargadoAsin protección contra torsión1008012650154,6 A petición

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm, forma B

Más información

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Forma

Modelo
de forma
HDD1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0960.12125500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1258012650156,8 A petición
K0960.12150500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1508012650157,8 A petición
K0960.12175500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1758012650159,26 A petición
K0960.16125500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1258016650156,55 A petición
K0960.16150500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1508016650157,6 A petición
K0960.16175500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1758016650158,45 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33