Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Conector de aperto termoplástico.
Flange de alumínio.
Versão:Conector de aperto em preto.
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação:Suporte para monitor antivibratório com sistema de engate e inclinação regulável em passos de 15°. Placa de parafusamento universal com um ângulo de rotação de 60°.
Para cargas de até 3 kg (dinâmicas) e até 10 kg (estáticas).
Os furos de fixação universais permitem fácil montagem em superfícies.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1510 Console 334 kB

Desenhos

Console

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFiguraVersão 1CADAces.PreçoEncomendar
K1510.3005Console sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33