Grupos de mercadorias
Módulo de fixação excêntrico forma B
K0754_B

Módulo de fixação excêntrico forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em aço. Alavanca excêntrica em alumínio fundido.Versão:Corpo básico com acabamento oxidado. Porca martelo zincada. Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta.
Indicação:O módulo de fixação é inserido na ranhura em T pelo lado superior e fixado de maneira firme e segura com a alavanca excêntrica, sem qualquer ferramenta adicional.Vantagens:Os módulos de fixação excêntricos podem ser utilizados em todos os sistemas de perfil de alumínio convencionais, atuando como batentes em mesas com ranhuras em T ou para o aperto seguro e a fixação de componentes e peças de trabalho. Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0754_B Módulo de fixação excêntrico forma B 245 kB

Desenhos

Módulo de fixação excêntrico forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1HH1H2H3LPara largura
de ranhura
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0754.10200808BM20x1,573,53682852,382,5100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33