Группы товаров

Нержавеющая
сталь

назад
1.4034
Нержавеющая мартенситная хромистая сталь, закаливаемая
1.4057
Нержавеющая мартенситная хромистая улучшенная сталь
1.4112
Нержавеющая мартенситная сталь с высокой закаливаемостью
1.4125
Нержавеющая мартенситная сталь с очень высокой закаливаемостью
1.4301
Стандартный материал, нержавеющая аустенитная хромо-никелевая сталь —
«классическая сталь V2A» (A2)
1.4305
Нержавеющая аустенитная хромо-никелевая сталь с добавлением серы —
«нержавеющая автоматная сталь»
1.4308
Нержавеющая аустенитная хромо-никелевая сталь —
«разновидность 1.4301 для литья»
1.4310
Нержавеющая аустенитная хромо-никелевая сталь —
«стандартный материал для коррозионностойких пружин»
1.4401
Нержавеющая аустенитная хромо-никель-молибденовая сталь
1.4404
Нержавеющая аустенитная хромо-никель-молибденовая сталь,
подходит для сварки
1.4542
Мартенситная, подвергнутая старению сталь, стабилизированная ниобием,
с высокой прочностью
1.4571
Нержавеющая аустенитная хромо-никель-молибденовая сталь, стабилизированная титаном —
«классическая V4A» (A4)
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33