Группы товаров

1.4404 Нержавеющая сталь.

назад

Нержавеющая аустенитная хромо-никель-молибденовая сталь,
подходит для сварки (1.4404)

Сокращенное обозначение

X2CrNiMo17-12-2

Стандарт США (AISI)

316L

Состав

Компоненты сплава [%]

C: 0–0,03

Cr: 16,50–18,50

Mn: 0–2,00

Mo: 2,00–2,50

N: 0–0,10

Ni: 10,00–13,00

S: 0–0,015 (0,030*)

Si: 0–1,00

P: 0–0,045

Остаток: Fe

Марка нержавеющей стали

A4

Плотность [г/см³]

8,0

Миграция никеля

[мкг/(см² x неделя)] в искусственной среде (pH 4,5)

<0,05

Предел текучести

Rp 0,2 [Н/мм²]

≥200

Прочность на растяжение

Rm [Н/мм²]

500–700

Коррозионная устойчивость

— очень хорошая

— как и у стали 1.4401, при этом обладает устойчивостью к межкристаллической коррозии

Обрабатываемость резанием

средняя

Свариваемость

очень хорошая

Другие характеристики

— аустенитная немагнитная структура

— механическая полировка до глянцевого блеска

— электролитическая полируемость: очень хорошая

— применяется при -50–550 °C

Основные сферы применения

Продукты общего назначения с высоким коррозионным воздействием в следующих отраслях:

— пищевая промышленность

— оборудование для бассейнов

— нефтяная промышленность

— строительная промышленность

— химическая промышленность

— медицинское оборудование

— авиация

— оборудование для шельфовой отрасли

Назад к обзору
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33