Группы товаров

1.4542 Нержавеющая сталь.

назад

Мартенситная, подвергнутая старению сталь, стабилизированная ниобием,
с высокой прочностью (1.4542)

Сокращенное обозначение

X5CrNiCuNb16-4

Стандарт США (AISI)

630

Состав

Компоненты сплава [%]

C: 0–0,07

Cr: 15,00–17,00

Cu: 3,00–5,00

Mn: 0–1,50

Mo: 0–0,60

Ni: 3,00–5,00

P: 0–0,04

S: 0–0,015 (0,030*)

Si: 0–0,70

Nb: 5 x C–0,45

Остаток: Fe

Марка нержавеющей стали

C3

Плотность [г/см³]

7,8

Миграция никеля

[мкг/(см² x неделя)] в искусственной среде (pH 4,5)

<0,05

Предел текучести

Rp 0,2 [Н/мм²]

≥1000

Прочность на растяжение

Rm [Н/мм²]

≥1270

Коррозионная устойчивость

— хорошая

— устойчивость ко всем естественным условиям окружающей среды и морской воде

Обрабатываемость резанием

средняя — плохая

Свариваемость

хорошая

Другие характеристики

— мартенситная ферромагнитная структура особой прочности после термического упрочнения

— механическая полируемость неудовлетворительная

— электролитическая полируемость: средняя

— применяется при -50–450°C

Основные сферы применения

Сталь 1.4542 применяется в случаях, когда требуется высокая прочность и хорошая коррозионная устойчивость:

— винты

— шпиндели, оси

— шайбы ступиц

— оборудование для судостроения, шельфа

— авиация и космонавтика, оборудование для шельфовой отрасли

Назад к обзору
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33