Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка и упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66.
Пальцы осевые, нержавеющая сталь 1.4305.
Установочный штифт и шайба, сталь, класс прочности 5.8 или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Ручка цвет черный или красный RAL3020
Упорная шайба черная
Пальцы осевые, Без покрытия.
Установочный штифт и шайба пассивирование синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения), что может стать причиной уменьшения удерживающей силы.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0646_IG Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла 166 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
основы
DD1D2BB1HH1AA1Ход
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0646.1521105СтальчерныйM518,1922161423,471,579,61,152,5125 по запросу
K0646.1521106СтальчерныйM618,1922161423,471,579,61,152,5125 по запросу
K0646.2521108СтальчерныйM827,1113324,216,227,71001101,55170 по запросу
K0646.1531105нержавеющая стальчерныйM518,1922161423,471,579,61,152,5125 по запросу
K0646.1531106нержавеющая стальчерныйM618,1922161423,471,579,61,152,5125 по запросу
K0646.2531108нержавеющая стальчерныйM827,1113324,216,227,71001101,55170 по запросу
K0646.15218405Стальярко-красный RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 по запросу
K0646.15218406Стальярко-красный RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 по запросу
K0646.25218408Стальярко-красный RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 по запросу
K0646.15318405нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 по запросу
K0646.15318406нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 по запросу
K0646.25318408нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33