Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из стали 1.0401.
Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.
Пальцы осевые из нержавеющей стали 1.4305.
Установочный штифт и шайба из стали, класс прочности 5.8.

Исполнение: Рычаг, установочный штифт и шайба, с пассивированием синего цвета.
Упорная шайба, цвет черный.
Пальцы осевые, Без покрытия.
Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0788_IG Эксцентриковые рычаги из стали с внутренней резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла 232 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из стали с внутренней резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2BB1HH1AA1Ход
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0788.1502205M518,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0788.1502206M618,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0788.2502208M827,11133,2241828,5961081,58350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33