Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: вороненная.Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение.
Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0176 Рычаги зажимные 192 kB

Чертежи (общий обзор)

Рычаги зажимные

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 0 градусов

подробнее

Чертежи

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияXTA=длина ручкиDD1D2HH2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0176.2082внутренняя резьбаM81888,12410254032,5 по запросу
K0176.2102внутренняя резьбаM101888,12410254032,5 по запросу
K0176.21012внутренняя резьбаM10201042812324636,5 по запросу
K0176.2122внутренняя резьбаM12201042812324636,5 по запросу
K0176.2162внутренняя резьбаM1623126,53313325241 по запросу
K0176.2202внутренняя резьбаM2026128,54113326149 по запросу

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 20 градусов

подробнее

Чертежи

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 20 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияXTA=длина ручкиA2DD1D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0176.208внутренняя резьбаM81884,5152410254052,532,5 по запросу
K0176.210внутренняя резьбаM101884,5152410254052,532,5 по запросу
K0176.212внутренняя резьбаM122010015281232466136,5 по запросу
K0176.216внутренняя резьбаM162312115331332527241 по запросу
K0176.220внутренняя резьбаM202612315411332618049 по запросу

Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 0 градусов

подробнее

Чертежи

Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияXTA=длина ручкиDD1D2HH2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0176.1102Калибровое отверстие102288,12410254032,5 по запросу
K0176.1122Калибровое отверстие12251042812324636,5 по запросу
K0176.1142Калибровое отверстие14251042812324636,5 по запросу
K0176.1162Калибровое отверстие1628126,53313325241 по запросу
K0176.1202Калибровое отверстие2032128,54113326149 по запросу

Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 20 градусов

подробнее

Чертежи

Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 20 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияXTA=длина ручкиA2DD1D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0176.110Калибровое отверстие102284,5152410254052,532,5 по запросу
K0176.112Калибровое отверстие122510015281232466136,5 по запросу
K0176.114Калибровое отверстие142510015281232466136,5 по запросу
K0176.116Калибровое отверстие162812115331332527241 по запросу
K0176.120Калибровое отверстие203212315411332618049 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33