Группы товаров
Тросы стопорные, форма В, с обеих сторон с наконечником, укрепляемым на проводе опрессовкой
K0367_B

Тросы стопорные, форма В, с обеих сторон с наконечником,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Трос стопорный из нержавеющей стали.
Наконечник из алюминия.
Исполнение: Оттяжка с пластмассовым покрытием.Указание:Оттяжки и кольца K0367 обеспечивают практичность стопорных - K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 и установочных пальцев K0365. Для крепления оттяжки служит болт M5. Температура применения: +80 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0367_B Тросы стопорные, форма В, с обеих сторон с наконечником, укрепляемым на проводе опрессовкой 105 kB

Чертежи

Тросы стопорные, форма В, с обеих сторон с наконечником, укрепляемым на проводе опрессовкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

LDCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0367.1150B1501,6 по запросу
K0367.1200B2001,6 по запросу
K0367.1300B3001,6 по запросу
K0367.1500B5001,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33