Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Спиральный кабель из полиуретана (PUR).
Проушина, медь или нержавеющая сталь.
Кольцо для ключей, сталь или нержавеющая сталь.
Исполнение: Спиральный кабель, черный.
Проушина, медь с оцинковкой или полированная нержавеющая сталь.
Кольцо для ключа, хромированная сталь или полированная нержавеющая сталь
Указание:Эластичный спиральный кабель служит для предохранения элементов устройства. Конструкция обладает хорошим усилием возврата в исходное положение и повышенной износостойкостью.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0367 Провод предохранительный спиральный 127 kB

Чертежи

Провод предохранительный спиральный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Кольца для ключей

LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0367.10100Сталь100500 по запросу
K0367.10200Сталь2001000 по запросу
K0367.20100Нержавеющая сталь А2100500 по запросу
K0367.20200Нержавеющая сталь А22001000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33