Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь оцинкованнаяУказание:Шаровые ролики с крепежной деталью легко монтируются и демонтируются с рабочей стороны. Фиксация осуществляется с помощью пружинных захватов. Эти захваты допускаю большие отклонения установочных отверстий.
Такие ролики снабжены войлочным уплотнением, которое защищает от загрязнений.
S = минимальная номинальная толщина входной детали.
Указание на чертеже:
1) Опорный шарик
2) Несущий шарик

Форма B: крышка и корпус оцинкованы, шарики из стали
Форма C: крышка и корпус оцинкованы, шарики из нержавеющей стали
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0765 Шаровые ролики с крепежной деталью 247 kB
 Технические характеристики шаровых роликов и указания по их установке 68,3 kB

Чертежи

Шаровые ролики с крепежной деталью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DKDD1Диаметр
крепления
DB
HH1H2SКоэффициент
работоспособности C
(Н)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0765.115B15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 по запросу
K0765.122B22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 по запросу
K0765.130B3045±0,15546 +0,53713,8463000 по запросу
K0765.215C15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 по запросу
K0765.222C22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 по запросу
K0765.230C3045±0,15546 +0,53713,8463000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33