Группы товаров
Шаровые ролики с пружинными подвесами
K0762

Шаровые ролики с пружинными подвесами

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь оцинкованнаяУказание:Шаровые ролики с пружинными подвесами позволяют равномерно распределять нагрузку при транспортировке грузов с неровной поверхностью качения.
При использовании машин, например вырубных прессов, гибочно-штамповочных прессов и т. д., после завершения процесса обработки элемент разжимается, давая обработанной детали возможность отъехать.

При конечном усилении (Н) шариковый ролик полностью утапливается.
Указание на чертеже:
1) Опорный шарик
2) Несущий шарик

Форма B: крышка и корпус оцинкованы, шарики из стали
Форма C: крышка и корпус оцинкованы, шарики из нержавеющей стали
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0762 Шаровые ролики с пружинными подвесами 311 kB
 Технические характеристики шаровых роликов и указания по их установке 68,3 kB

Чертежи

Шаровые ролики с пружинными подвесами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDKDD1HH1H2Усилие
предварительной затяжки
(Н)
Конечное усилие
(Н)
Допуск для
предварительного и
конечного усилий (%)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0762.122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 по запросу
K0762.130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 по запросу
K0762.145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 по запросу
K0762.222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 по запросу
K0762.230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 по запросу
K0762.245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33