Группы товаров
Зажимные крепежи Скрытые резьбовые отверстия
K2359

Зажимные крепежи Скрытые резьбовые отверстия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Литье из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: Черное порошковое покрытие, с блестящим или матовым хромированием.Указание:Натяжные защелки для легкого и надежного запирания дверей и крышек. Они обеспечивают виброустойчивую фиксацию при переходе за мертвую точку.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Для крепления компонентов рекомендуется использовать болты с потайной головкой размером M3.

Литой под давлением корпус скрывает все функциональные элементы и поэтому защищен от демонтажа в закрытом состоянии.

Для варианта исполнения с цилиндрическим замком в комплект поставки входят 2 ключа. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.

Максимальная нагрузка 1200 Н.

Поставка с обратными крюками.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2359 Зажимные крепежи Скрытые резьбовые отверстия 284 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимные крепежи Скрытые резьбовые отверстия

Натяжные защелки, скрытые крепежные отверстия, не запираемые

подробнее

Чертежи

Натяжные защелки, скрытые крепежные отверстия, не запираемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Цвет
основы
Поверхность
корпуса
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2359.10064не запираемыйчерныйс порошковым покрытием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.20064не запираемый-с блестящим хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.30064не запираемый-с матовым хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.10076не запираемыйчерныйс порошковым покрытием763221243,23,2161234,584166 по запросу
K2359.20076не запираемый-с блестящим хромированием763221243,23,2161234,784166 по запросу
K2359.30076не запираемый-с матовым хромированием763221243,23,2161234,984166 по запросу

Защелки натяжные, крепежные отверстия скрытые, запираемые

подробнее

Чертежи

Защелки натяжные, крепежные отверстия скрытые, запираемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Цвет
основы
Поверхность
корпуса
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2359.11064закрываемыйчерныйс порошковым покрытием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.21064закрываемый-с блестящим хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.31064закрываемый-с матовым хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.11076закрываемыйчерныйс порошковым покрытием763221243,23,2161234,684166 по запросу
K2359.21076закрываемый-с блестящим хромированием763221243,23,2161234,884166 по запросу
K2359.31076закрываемый-с матовым хромированием763221243,23,2161234,184166 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые

K0043

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями

K2356

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

K0044

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями

K1336

Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

K2357

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 3000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

K0045

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 3000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями

K2358

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

K0046

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

K0047

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция

K0048

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33