- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Защёлки
- K0043
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые
- K2356
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями
- K0044
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями
- K1336
Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями
- K2357
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями
- K0045
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 3000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями
- K2358
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями
- K0046
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция
- K0047
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция
- K0048
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция
- K0049
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция
- K1357
Натяжные защелки, из нержавеющей стали, со скобой из листового металла и пусковым механизмом, со скрытыми крепежными отверстиями
- K2359
Защелки натяжные цинковые со скобой из листового металла, скрытыми крепежными отверстиями
- K0050
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с подвижной треугольной скобой до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями
- K0051
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с треугольной скобой до 6500 Н, с видимыми крепежными отверстиями
- K0052
Регулируемые натяжные защелки, из стали, со скобой до 30 500 Н, с боковыми крепежными отверстиями, усиленная конструкция
- K0043
Обратный крюк, для натяжных защелок, с пружинной скобой до 500 Н
- K0044
Обратный крюк, для натяжных защелок, со скобой до 2000 Н
- K1336
Обратный крюк, для натяжных защелок из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133
- K0045
Обратный крюк, для натяжных защелок, со скобой до 3000 Н
- K0046
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок со скобой из листового металла до 1 000 Н, укороченная конструкция
- K0048
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок со скобой из листового металла до 4000 Н, удлиненная конструкция
- K0050
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок, с подвижным треугольным натяжным крюком до 1000 Н
- K0051
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок, с треугольной скобой до 6 500 Н
- K0052
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок, со скобой до 30 500 Н, усиленная конструкция
- Защелки
- Замки-защелки
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0051Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь 1.4301. Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием. Нержавеющая сталь, без покрытия.Указание:Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запирания и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.
После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 15 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M8).
Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Мы рекомендуем для крепления компонентов болты с утопленной головкой.
Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.
Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.По запросу:Запираемая конструкция с замковой петлей.Принадлежности:крюк K0051.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|