- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Защёлки
- Защелки
- K1481
Пусковой механизм из цинка
- K1646
Гибкие тросы
- K1651
Защелки из пластмассы с откидной ручкой
- K1851
Защелки из нержавеющей стали, с соединением с тросом Боудена и откидной ручкой
- K1850
Защелки из нержавеющей стали, с откидной ручкой
- K1652
Защелки из пластмассы с фиксируемой ручкой
- K2010
Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая
- K2010_A
Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая, форма A, мини
- K2010_B
Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая, форма B, малая
- K2010_C
Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая, форма C, средняя
- K2010_D
Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая, форма D, большая
- K2011
Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая
- K1653
Защелки из пластмассы с кнопкой
- K1654
Защелки из пластмассы с кнопкой, поворотные
- Замки-защелки
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2010_AПоворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Замок ABS.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310. Исполнение: Замок черного цвета. Пружина, сталь чистая.Указание:Защелки разработаны для установки в дверях, крышках и кожухах. Доступно в шести размерах для дверных полотен различной толщины.
Воспламеняемость: UL94-HB указан в списке.Приведение в действие:При перемещении ручки замок приводится в открытое положение, дверь можно открыть. Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери с помощью пружины.Применение:— автомобильная промышленность — медицинская техника — машиностроение — приборостроение — промышленные шкафыМонтаж:1. Вырез мотажного отверстия без заусенцев в соответствии со схемой. 2. Переместить замок на лицевой панели в вырез и нажать вперед. 3. Нажать замок для фиксации вниз.Указание на чертеже:1) Рама 2) Дверное полотно 3) Монтажное отверстие 4) Направление нажатия 5) Замок 6) Пружина Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | B | B1 | H | H1= общий диапазон захвата | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S= толщина полотна двери в мм | Диапазон температур °C | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2010.1215250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,2 | -40 до 60 |  | | по запросу | | K2010.1515250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,5 | -40 до 60 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|