Группы товаров
Защелки из пластмассы с откидной ручкой
K1651

Защелки из пластмассы с откидной ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:PC/ABS.Исполнение: Корпус черного, белого или бежевого цветов.
Ручка хромирована, черного, белого или бежевого цветов.
Указание:Эти защелки разработаны с утопленной ручкой для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах.
Доступно только в четырех различных размерах для различных вариантов толщины дверного полотна. Дополнительная фиксация путем запирания.
Предварительно натянутая ручка препятствует дребезжанию.

Воспламеняемость (исполнение из пластмассы): UL94-HB указан в списке.
Макс. крутящий момент для затягивания винтов: 2 Нм.

Форма A: запираемая
Форма B: не запираемая
Приведение в действие:При вытягивании ручки замок приводится в открытое положение, дверь можно открыть. Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери. Замок управляется также с обратной стороны.Применение:- автомобильная промышленность
- медицинская техника
- машиностроение
- кораблестроение
- авиационная и космическая техника
- мебельная промышленность
Монтаж:1. Вырез монтажного отверстия в соответствии со схемой.
2. Установка монтажного уголка.
3. Крепление монтажных частей с обратной стороны.
Объем поставкиМонтажное крепление, а также соответствующие винты (M5) и монтажный уголок входят в объем поставки.
Запираемые защелки поставляются соответственно с 2 ключами.
Болты (M5) для монтажного уголка не входят в объем поставки.
Указание на чертеже:
1) Дверное полотно
2) Рама
3) Ручка
4) Монтажный уголок
5) Высота монтажного крепления (см. таблицу H7)
6) Монтажное отверстие
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1651 Защелки из пластмассы с откидной ручкой 357 kB

Чертежи (общий обзор)

Защелки из пластмассы с откидной ручкой

Защелки из пластмассы с откидной ручкой, форма A, запираемая

подробнее

Чертежи

Защелки из пластмассы с откидной ручкой, форма A, запираемая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
основы
Цвет
компонента
A

BB1B2DD1D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1651.2102356000Aзапираемыйчерныйчерный2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2107356000Aзапираемыйчерныйчерный2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2112356000Aзапираемыйчерныйчерный2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2117356000Aзапираемыйчерныйчерный2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2102356022Aзапираемыйбелыйбелый2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2107356022Aзапираемыйбелыйбелый2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2112356022Aзапираемыйбелыйбелый2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2117356022Aзапираемыйбелыйбелый2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2102356033Aзапираемыйбежевыйбежевый2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2107356033Aзапираемыйбежевыйбежевый2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2112356033Aзапираемыйбежевыйбежевый2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2117356033Aзапираемыйбежевыйбежевый2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2102356001Aзапираемыйчерныйхромированный2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2107356001Aзапираемыйчерныйхромированный2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2112356001Aзапираемыйчерныйхромированный2860405,250505,535,41354 по запросу
K1651.2117356001Aзапираемыйчерныйхромированный2860405,250505,535,41354 по запросу
Номер заказаФормаЦвет
компонента
H3H4H5H6H7LL1L2L3F=усилие удержания (Н)Тяговое
усилие
F1 Н
Диапазон
температур
°C
S= толщина полотна
двери в мм
БолтыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1651.2102356000Aчерный2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 до 602-7M5X16 по запросу
K1651.2107356000Aчерный2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 до 607-12M5X20 по запросу
K1651.2112356000Aчерный2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6012-17M5X16 по запросу
K1651.2117356000Aчерный2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6017-22M5X20 по запросу
K1651.2102356022Aбелый2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 до 602-7M5X16 по запросу
K1651.2107356022Aбелый2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 до 607-12M5X20 по запросу
K1651.2112356022Aбелый2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6012-17M5X16 по запросу
K1651.2117356022Aбелый2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6017-22M5X20 по запросу
K1651.2102356033Aбежевый2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 до 602-7M5X16 по запросу
K1651.2107356033Aбежевый2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 до 607-12M5X20 по запросу
K1651.2112356033Aбежевый2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6012-17M5X16 по запросу
K1651.2117356033Aбежевый2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6017-22M5X20 по запросу
K1651.2102356001Aхромированный2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 до 602-7M5X16 по запросу
K1651.2107356001Aхромированный2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 до 607-12M5X20 по запросу
K1651.2112356001Aхромированный2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6012-17M5X16 по запросу
K1651.2117356001Aхромированный2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6017-22M5X20 по запросу

Защелки из пластмассы с откидной ручкой, форма B, не запираемая

подробнее

Чертежи

Защелки из пластмассы с откидной ручкой, форма B, не запираемая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
основы
Цвет
компонента
A

BB1B2DD1D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1651.2002356000Bне запираемыйчерныйчерный2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2007356000Bне запираемыйчерныйчерный2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2012356000Bне запираемыйчерныйчерный2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2017356000Bне запираемыйчерныйчерный2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2002356022Bне запираемыйбелыйбелый2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2007356022Bне запираемыйбелыйбелый2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2012356022Bне запираемыйбелыйбелый2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2017356022Bне запираемыйбелыйбелый2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2002356033Bне запираемыйбежевыйбежевый2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2007356033Bне запираемыйбежевыйбежевый2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2012356033Bне запираемыйбежевыйбежевый2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2017356033Bне запираемыйбежевыйбежевый2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2002356001Bне запираемыйчерныйхромированный2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2007356001Bне запираемыйчерныйхромированный2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2012356001Bне запираемыйчерныйхромированный2860405,250505,535,5354 по запросу
K1651.2017356001Bне запираемыйчерныйхромированный2860405,250505,535,5354 по запросу
Номер заказаФормаЦвет
компонента
H3H4H5H6H7LL1L2L3F=усилие удержания (Н)Тяговое
усилие
F1 Н
Диапазон
температур
°C
S= толщина полотна
двери в мм
БолтыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1651.2002356000Bчерный2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 до 602-7M5X16 по запросу
K1651.2007356000Bчерный2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 до 607-12M5X20 по запросу
K1651.2012356000Bчерный2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6012-17M5X16 по запросу
K1651.2017356000Bчерный2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6017-22M5X20 по запросу
K1651.2002356022Bбелый2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 до 602-7M5X16 по запросу
K1651.2007356022Bбелый2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 до 607-12M5X20 по запросу
K1651.2012356022Bбелый2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6012-17M5X16 по запросу
K1651.2017356022Bбелый2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6017-22M5X20 по запросу
K1651.2002356033Bбежевый2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 до 602-7M5X16 по запросу
K1651.2007356033Bбежевый2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 до 607-12M5X20 по запросу
K1651.2012356033Bбежевый2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6012-17M5X16 по запросу
K1651.2017356033Bбежевый2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6017-22M5X20 по запросу
K1651.2002356001Bхромированный2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 до 602-7M5X16 по запросу
K1651.2007356001Bхромированный2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 до 607-12M5X20 по запросу
K1651.2012356001Bхромированный2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6012-17M5X16 по запросу
K1651.2017356001Bхромированный2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 до 6017-22M5X20 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33