Группы товаров
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция, форма А, стандартное исполнение
K0048_A

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запирания и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации. Далее они отличаются стабильным исполнением и низкой монтажной высотой.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 6 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M6).

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться.

Крюки заказываются отдельно.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.
Принадлежности:крюк K0048.Указание на чертеже:
Форма A: стандарт

1) Типовые схемы расположения отверстий для монтажа с крюками
Особенности:
RoHS

Чертежи

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция, форма А, стандартное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаУсилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0048.1631391СтальA4000 по запросу
K0048.1631392нержавеющая стальA4000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33