Группы товаров
Обратный крюк, для натяжных защелок со скобой до 2000 Н, форма А
K0044_A

Обратный крюк, для натяжных защелок со скобой до 2000 Н, форма А

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Принадлежности:Защелка K0044.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0044_A Обратный крюк, для натяжных защелок со скобой до 2000 Н, форма А 121 kB

Чертежи

Обратный крюк, для натяжных защелок со скобой до 2000 Н, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0044.9136281СтальA по запросу
K0044.9136282нержавеющая стальA по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33