Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Колодка и затяжные болты из улучшенной закалкой и отпуском, вороненой стали.
Ручка из улучшенной закалкой и отпуском стали.
Ручка из дуропласта PF 31 черного цвета.
Указание:* Допустимое усилие для ручки.
** Максимально допустимый вес деталей при использовании К0918...
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0918 Позиционирующий элемент 304 kB

Чертежи

Позиционирующий элемент

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFGHJKLMNPQRSTUУсилие от руки,
FH
Н
Макс.
вес детали,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0918.28084812203428128601017546M57120100135M4x5150*250** по запросу
K0918.421261153048421412801323763M6942590158M6x8200*300** по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33