Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Указание:Эти кулачки позволяют фиксировать заготовки с очень небольшой высотой. Благодаря эффекту клина зажимных кулачков заготовка прочно и надежно фиксируется на столе станка.
H1 и X при максимальной глубине T-образного паза в соответствии с DIN 650.
Для еще меньшего уровня зажима при минимальной глубине паза зажимной элемент можно отшлифовать до размера X.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1230 Зажимы плоские для Т-пазов 233 kB

Чертежи

Зажимы плоские для Т-пазов
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33