- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1413Зажимы плоские, для Т-образного паза, из стали |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Зажимной элемент (передний), сталь 1.7225. Удерживающий элемент (задний), сталь 1.0503. Исполнение: Детали из нержавеющей стали закалены и оцинкованы. Стальные части, вороненые.Указание:Плоские зажимы для T-образного паза позволяют зажимать обрабатываемые детали с очень небольшой высотой. Благодаря силе нижнего прижима обрабатываемая деталь дополнительно прижимается к столу станка. Применение:1. Вставьте плоский зажим в T-образный паз стола станка и продвиньте его до обрабатываемой детали. 2. Затяните крепежные винты (удерживающий элемент) в соответствии с моментом затяжки. 3. При затягивании зажимного винта (зажимной элемент) выполняется зажим обрабатываемой детали.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|