Группы товаров
Призматические кулачки для зажима NC
K1376

Призматические кулачки для зажима NC

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый.Указание:Призматические кулачки для фиксации деталей круглого сечения, труб, стержней, профилей и т. д. Призматические кулачки могут зажимать детали в горизонтальном и вертикальном направлении.

Подходит для K1238.125470
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1376 Призматические кулачки для зажима NC 147 kB

Чертежи

Призматические кулачки для зажима NC

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBDH

LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1376.125208-3843125 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33