Группы товаров
Насадочный ступенчатый кулачок с планкой для зажима NC
K1273

Насадочный ступенчатый кулачок с планкой для зажима NC

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённая и шлифованная.Указание:Накладные ступенчатые кулачки подходят для увеличения раскрытия губок тисков NC. Зубчатые губки можно заменить на губки с гладкой зажимной поверхностью K0591.125117.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1273 Насадочный ступенчатый кулачок с планкой для зажима NC 244 kB
 Техническое указание для зажима NC 404 kB

Чертежи

Насадочный ступенчатый кулачок с планкой для зажима NC

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1273.1251Зажим NC 125 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33