Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:Зажимные болты UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовок и устройств.
Зажимные болты можно соединить со съемным элементом на болтах и адаптировать к различным базовым модулям.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M8, M10 обеспечивает следующее зажимное усилие:
– зажимное усилие (M8) 15 000 Н
– зажимное усилие (M10) 25 000 Н
Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762-12.9.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимной болт UNILOCK системный размер 50 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D

D2D3HTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1121.125180510AM101816,59558 по запросу
K1121.225180510B-1816,59-58 по запросу
K1121.325180510C-1816,59-58 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33