Groupes de marchandise
Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant
K0150_B

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme B, perçage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4308.

Finition :Rectifié et poli ou grenaillé.Sur demande :Les boutons étoile en Inox avec tige filetée.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0150_B Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant 176 kB

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
K0150.232062Bpoli632122110 Sur demande
K0150.240082Bpoli840142613 Sur demande
K0150.250102Bpoli1050183417 Sur demande
K0150.263122Bpoli1263204221 Sur demande
K0150.232063Bgrenaillé632122110 Sur demande
K0150.240083Bgrenaillé840142613 Sur demande
K0150.250103Bgrenaillé1050183417 Sur demande
K0150.263123Bgrenaillé1263204221 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33