Groupes de marchandise
Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox
K0154

Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Douille et tige filetée en inox 1.4305.
Finition :Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.
Douille et tige filetée en inox brillant.
Nota :Bonne résistance mécanique (testée avec au moins deux fois plus de sécurité).
Bonne résistance aux produits chimiques.
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).
Avantages :Ce bioplastique est entièrement fabriqué à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Bon bilan carbone par rapport aux matières plastiques à base de pétrole.
Préservation des ressources fossiles épuisables.
Les fibres de bois proviennent à 100 % de forêts locales gérées de manière durable en Allemagne.
Le bioplastique est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0154 Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox 199 kB

Dessins (aperçu complet)

Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox

Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox, forme K

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox, forme K

Sélection/filtre d'articles

Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox, forme L

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox, forme L

Sélection/filtre d'articles

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33