Groupes de marchandise
Poignée papillon avec taraudage traversant
K0274

Poignée papillon avec taraudage traversant

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Poignée gris foncé.
Insert en acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0274 Poignée papillon avec taraudage traversant 177 kB

Dessins

Poignée papillon avec taraudage traversant

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière des composantsABDD2HH1H2TCAOAcc.PrixCommander
K0274.1904acier384,5M412188,516,110 Sur demande
K0274.1905acier384,5M512188,516,110 Sur demande
K0274.1906acier384,5M612188,516,110 Sur demande
K0274.1105acier505M5142411,52210 Sur demande
K0274.1106acier505M6142411,52210 Sur demande
K0274.1208acier757M82135,61733,314 Sur demande
K0274.1210acier757M102135,61733,314 Sur demande
K0274.10904acier inoxydable384,5M412188,516,110 Sur demande
K0274.10905acier inoxydable384,5M512188,516,110 Sur demande
K0274.10906acier inoxydable384,5M612188,516,110 Sur demande
K0274.10105acier inoxydable505M5142411,52210 Sur demande
K0274.10106acier inoxydable505M6142411,52210 Sur demande
K0274.10208acier inoxydable757M82135,61733,314 Sur demande
K0274.10210acier inoxydable757M102135,61733,314 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33