Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Uréthane thermoplastique TPU.Nota :L'attache de sécurité se caractérise par son excellent allongement à la rupture et sa bonne élasticité de rebondissement.

Elle a été conçue spécialement pour les boutons étoiles K0154, K0155 comme élément de manœuvre fixé définitivement.

Une adaptation des boutons étoiles K0154, K0155 existants ainsi que des volants moletés K0260/K0261 et des boutons striés K0247 de notre gamme est possible avec cette attache de sécurité.
Montage :

Diamètre de perçage recommandé  3,8 -0,1. Le diamètre de perçage doit être exempt de bavures. Pour faciliter le montage, il est conseillé d'utiliser un lubrifiant à base de Téflon.

Sur demande :En association avec d'autres produits.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0743 Attache de sécurité 205 kB

Dessins

Attache de sécurité

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
K0743.04190voir schéma Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33