Groupes de marchandise
Bouton triangle 2K ergonomique avec taraudage
K0980_IG

Bouton triangle 2K ergonomique avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douille acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.

L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés.
Sur demande :Autres combinaisons de couleur.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0980_IG Bouton triangle 2K ergonomique avec taraudage 167 kB

Dessins

Bouton triangle 2K ergonomique avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsDD1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0980.5008KacierM853,823,941617 Sur demande
K0980.5010KacierM1053,823,941617 Sur demande
K0980.6308KacierM867,723,936617 Sur demande
K0980.6310KacierM1067,723,936617 Sur demande
K0980.05008Kacier inoxydableM853,823,941617 Sur demande
K0980.05010Kacier inoxydableM1053,823,941617 Sur demande
K0980.06308Kacier inoxydableM867,723,936617 Sur demande
K0980.06310Kacier inoxydableM1067,723,936617 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33