Groupes de marchandise
Bouton strié, forme C, avec graduation standard
K0248_C

Bouton strié, forme C, avec graduation standard

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Finition :Insert acier zingué passivé bleuNota :Le bouton de dosage est disponible sans graduation, avec un repère ou des graduations de 10 à 20 chiffres.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Sur demande :Graduations spéciales.Indication de dessin :
Forme A : sans graduation
Forme B : avec 1 graduation
Forme C : avec graduation standard

1) Tige filetée pour fixation (pour la forme C entre les chiffres 5 et 6)
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0248_C Bouton strié, forme C, avec graduation standard 228 kB

Dessins

Bouton strié, forme C, avec graduation standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D2D3D4HH1H2TCAOAcc.PrixCommander
K0248.3105Cgris foncé RAL 70215211919M32210,5510 Sur demande
K0248.31051Corange RAL 20045211919M32210,5510 Sur demande
K0248.31052Cvert sécurité RAL 60325211919M32210,5510 Sur demande
K0248.31053Cbleu RAL 50175211919M32210,5510 Sur demande
K0248.31055Cgris clair RAL 70355211919M32210,5510 Sur demande
K0248.31056Crouge traffic RAL 30205211919M32210,5510 Sur demande
K0248.31057Cjaune colza RAL 10215211919M32210,5510 Sur demande
K0248.3206Cgris foncé RAL 70216262323M32612610 Sur demande
K0248.32061Corange RAL 20046262323M32612610 Sur demande
K0248.32062Cvert sécurité RAL 60326262323M32612610 Sur demande
K0248.32063Cbleu RAL 50176262323M32612610 Sur demande
K0248.32065Cgris clair RAL 70356262323M32612610 Sur demande
K0248.32066Crouge traffic RAL 30206262323M32612610 Sur demande
K0248.32067Cjaune colza RAL 10216262323M32612610 Sur demande
K0248.3308Cgris foncé RAL 70218343131M43617,5714 Sur demande
K0248.33081Corange RAL 20048343131M43617,5714 Sur demande
K0248.33082Cvert sécurité RAL 60328343131M43617,5714 Sur demande
K0248.33083Cbleu RAL 50178343131M43617,5714 Sur demande
K0248.33085Cgris clair RAL 70358343131M43617,5714 Sur demande
K0248.33086Crouge traffic RAL 30208343131M43617,5714 Sur demande
K0248.33087Cjaune colza RAL 10218343131M43617,5714 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33