Groupes de marchandise
Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme C, avec taraudage injecté haute pression
K0159_C

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme C, avec taraudage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.Finition :Poli finition miroir.Sur demande :* Ces modèles sont disponibles en rouge foncé, départ usine avec supplément de prix.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0159_C Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme C, avec taraudage injecté haute pression 176 kB

Dessins

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme C, avec taraudage injecté haute pression

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur du corps de baseD

D1

D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0159.11604CnoirM4168156 Sur demande
K0159.11605CnoirM5168157,5 Sur demande
K0159.11606CnoirM6168159 Sur demande
K0159.12005CnoirM52012187,5 Sur demande
K0159.12006CnoirM62012189 Sur demande
K0159.12506CnoirM62515239 Sur demande
K0159.12508CnoirM825152312 Sur demande
K0159.13008CnoirM830162812 Sur demande
K0159.13208CnoirM832182912 Sur demande
K0159.13210CnoirM1032182915 Sur demande
K0159.13508CnoirM836173318 Sur demande
K0159.13510CnoirM1036173315 Sur demande
K0159.14008CnoirM8402037,512 Sur demande
K0159.14010CnoirM10402037,515 Sur demande
K0159.14012CnoirM12402037,518 Sur demande
K0159.14510CnoirM1045204315 Sur demande
K0159.14512CnoirM1245204318 Sur demande
K0159.15010CnoirM1050224815 Sur demande
K0159.15012CnoirM1250284818 Sur demande
K0159.116041CrougeM4168156 Sur demande
K0159.116051CrougeM5168157,5 Sur demande
K0159.120051CrougeM52012187,5 Sur demande
K0159.120061CrougeM62012189 Sur demande
K0159.125061CrougeM62515239 Sur demande
K0159.125081CrougeM825152312 Sur demande
K0159.130081CrougeM830162812 Sur demande
K0159.132081CrougeM832182912 Sur demande
K0159.140081CrougeM8402037,512 Sur demande
K0159.135101CrougeM1036173315 Sur demande
K0159.140101CrougeM10402037,515 Sur demande
K0159.150101CrougeM1050224815 Sur demande
K0159.150121CrougeM1250284818 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33