Groupes de marchandise
Bride en croix aluminium, pour unité linéaire
K0496

Bride en croix aluminium, pour unité linéaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Laqué avec revêtement de poudre noire.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0496 Bride en croix aluminium, pour unité linéaire 222 kB
 Informations techniques concernant le système de tubes unité linéaire 66,9 kB

Dessins

Bride en croix aluminium, pour unité linéaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType E

ABCMV1V2CAOAcc.PrixCommander
K0496.181818186625,520M6x16M6x16 Sur demande
K0496.30203020994033M8x25M8x25 Sur demande
K0496.30303030994033M8x25M8x25 Sur demande
K0496.402040201094036M10x30M8x25 Sur demande
K0496.404040401376045M10x30M10x30 Sur demande
K0496.504050401547054M10x35M10x35 Sur demande
K0496.505050501547054M10x35M10x35 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33