Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
À partir de A = 20,1 vis H (à tête hexagonale) DIN 931.
Finition :Tribofinition.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Nota :Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0488 Bride articulée sans denture en aluminium 673 kB

Dessins

Bride articulée sans denture en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEFGHKLMPRSCAOAcc.PrixCommander
K0488.51212,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  Sur demande
K0488.51414,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  Sur demande
K0488.51616,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  Sur demande
K0488.51818,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  Sur demande
K0488.52020,120,1454042404043138147733352M8x35  Sur demande
K0488.52525,125,1454042404043138147733352M8x35  Sur demande
K0488.53030,130,1454042404043138147733352M8x35  Sur demande
K0488.54040,240,26056575656601882001004869M10x50  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33