Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :

Tube de précision selon DIN EN 10305, Inox 1.4301.
Pour type E 18 acier galvanisé.
Broche à filet trapézoïdal acier, filet à droite, roulé.

Nota :Le coulisseau sur lequel se monte la bride reste automatiquement en position.Sur demande :Filetage à gauche, version Inox, 2 broches motrices, autres dispositifs de levage ou volants.Accessoires :- Guidages K0496, K0497, K0498, K0499
- Bride du système de connexion de tube
Principe fonctionnel :Le mouvement de rotation de la broche est transformé en un mouvement linéaire du coulisseau de guidage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0495 Unité linéaire 140 kB
 Informations techniques concernant le système de tubes unité linéaire 66,9 kB

Dessins

Unité linéaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type E

BrocheLCourse
S
BD1JL1L2MP1
clavette parallèle
DIN 6885
V1CAOAcc.PrixCommander
K0495.300001X300avec palier lisse30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  Sur demande
K0495.300001X500avec palier lisse30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  Sur demande
K0495.300001X800avec palier lisse30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  Sur demande
K0495.400001X300avec palier lisse40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.400001X500avec palier lisse40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.400001X800avec palier lisse40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.400001X1000avec palier lisse40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.500001X500avec palier lisse50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.500001X800avec palier lisse50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.500001X1000avec palier lisse50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.180101X300avec roulement à bille18Tr 10x2300145186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  Sur demande
K0495.180101X500avec roulement à bille18Tr 10x2500345186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  Sur demande
K0495.300101X300avec roulement à bille30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  Sur demande
K0495.300101X500avec roulement à bille30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  Sur demande
K0495.300101X800avec roulement à bille30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  Sur demande
K0495.400101X300avec roulement à bille40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.400101X500avec roulement à bille40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.400101X800avec roulement à bille40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.400101X1000avec roulement à bille40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.500101X500avec roulement à bille50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.500101X800avec roulement à bille50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
K0495.500101X1000avec roulement à bille50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33