Groupes de marchandise
Bride en T en inox
K0475

Bride en T en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox coulée de précision 1.4308.
Vis CHC ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.
Vis H ISO 4017 ø à partir de 30 mm, inox.

Finition :Polissage électrolytique.Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0475 Bride en T en inox 499 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride en T en inox

Bride en T en inox, forme A

plus d'infos

Dessins

Bride en T en inox, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

EFKLMPRSCAOAcc.PrixCommander
K0475.11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 Sur demande
K0475.11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 Sur demande
K0475.11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 Sur demande
K0475.11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 Sur demande
K0475.12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 Sur demande

Bride en T en inox, forme B

plus d'infos

Dessins

Bride en T en inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

EFKLMPRSCAOAcc.PrixCommander
K0475.13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 Sur demande
K0475.14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33