Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.
La taille de base pour les tubes ronds est de Ø18 mm ou Ø30 mm. Pour serrer des tubes plus petits ou pour passer de rond en carré utiliser le réducteur K0492.
Sur demande :Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.Accessoires :- réducteur K0492
- tube rond et carré K0493
À noter :Couple de serrage des vis de blocage :
M6 : 10 Nm
M8 : 25 Nm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0488 Bride articulée sans denture en plastique 709 kB
 Informations techniques système d‘assemblage de tubes 130 kB

Dessins

Bride articulée sans denture en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEFGHLMNOPSCAOAcc.PrixCommander
K0488.181818302526,5302527,59445341421M6x18  Sur demande
K0488.303030454041,5454043143,56852,522,528,5M8x25  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33