Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Came en acier à outils.
Tige et poignée en acier de traitement.
Boule en plastique thermodurcissable PF31.
Finition :Came et tige trempées et brunies.
Poignée brunie.
Boule noire.
Nota :* Force manuelle admissible pour la poignée.Accessoires :Poignée standard K0915.
Poignée dynamométrique K0916.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0914 Vérin à levier 259 kB

Dessins

Vérin à levier

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionA
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNForce
de serrage
N
Force
manuelle
FH N
CAOAcc.PrixCommander
K0914.252500sans poignée2526,7252316101,7M4x6M4x6-15123°12-3000150*  0,00 €
K0914.252501avec poignée2526,7252316101,7M4x6M4x62015123°1269,53000150*  0,00 €
K0914.323200sans poignée3234,5323020132,5M6x9M6x9-19,5135°15-4000200*  0,00 €
K0914.323201avec poignée3234,5323020132,5M6x9M6x92519,5135°151034000200*  0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33