Groupes de marchandise
Vérin à tirer avec levier modèle lourd
K0911

Vérin à tirer avec levier modèle lourd

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier, bague de serrage et broche acier de traitement.
Poignée plastique thermodurcissable PF 31
Finition :Corps et bague de serrage trempés et brunis.
Broche brunie.
Poignée, noir.
Nota :Les tolérances recommandées pour l'épaisseur des pièces à usiner doivent être respectées. Pour serrer la pièce en toute sécurité, la poignée doit se situer entre la position de serrage recommandée et le point d'arrivée.

* Épaisseur max. de pièce à usiner : voir broche de serrage K0911 (cote C).
** Force manuelle admissible pour la poignée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0911 Vérin à tirer avec levier modèle lourd 172 kB
 Informations techniques - Vérin à tirer avec levier 57,1 kB

Dessins

Vérin à tirer avec levier modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCD

EFGHJKLForce
de serrage
N
Tolérance recommandée
pour l'épaisseur
des pièces à usiner
Force
manuelle
FH N
Force de
retenue
N
CAOAcc.PrixCommander
K0911.5065015065281236M8x1426210401606000±0,5*600**8000  0,00 €
K0911.6380016380341645M10x18282,512501808000±0,8*600**14000  0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33