Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Broche en acier de traitement.
Tête moletée en acier de traitement.
Finition :Broche traité et rectifiée.
Tête moletée traitée et brunie.
Nota :La longueur de la broche de serrage doit être adaptée à la pièce à usiner par le client.
La cote C correspond à la longueur de la broche de serrage à l’état non usiné.
En fonction de l’épaisseur de la pièce, la cote C doit être adaptée par le client lui-même.
Le filetage de dimension J doit ensuite être ajusté sur la broche de serrage.
Pour déterminer la longueur de la broche de serrage, il convient de tenir compte du plan de montage.
Après avoir usiné la broche de serrage à la bonne longueur totale, le bouton strié est fixé et bloqué sur la broche de serrage à l’aide des deux vis sans tête.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0911 Broche de serrage modèle lourd 268 kB

Dessins

Broche de serrage modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCD

EFGHJKTAssorti àCAOAcc.PrixCommander
K0911.41210012121001823386,5M8M8x821,57K0911.506501 0,00 €
K0911.41610012161002423386,5M8M8x821,57K0911.506501 0,00 €
K0911.51612016161202429489,5M10M10x10289K0911.638001 0,00 €
K0911.52012016201203029489,5M10M10x10289K0911.638001 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33